Opublikuj swoje produkty
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
    ATECH SAS

    Bollard – HEDERA

    Discover the bollard from the HEDERA serie. Manufactured in steel and equipped with a stainless steel rope, it will green the urban space.

    Opis
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Floral support:
      Stainless steel ropes Ø 4 mm
      Fixing:
      On base plate with sleeve in the ground, provide a concrete base of 500 x 500 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC010023
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe