Opublikuj swoje produkty
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Discover the GAÏA console, a product incorporating a planter and an insect hotel to plant and encourage the development of biodiversity.

    Opis
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC010031
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    • Szerokość (mm)4250
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)500
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe