Opublikuj swoje produkty
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
    ATECH SAS

    A-LINÉA Circular backless bench

    Crossover between public bench and flower pot, the circular backless bench A-LINÉA is made of steel and recyclable plastic from the optional flower pot.

    Opis
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Flower pot Extravase in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC020012
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPolietylen
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe