Opublikuj swoje produkty
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bin – PASTEL

    Choose originality with the PASTEL public bin, in multicoloured steel, with bag holder or liner bucket.

    Opis
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Bag holder or liner bucket
      Lock with triangular key (included)
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options:
      Ashtray 20 cl with easy manual cleaning (Ask us a price offer)
      Rain cover (Ask us a price offer)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC020016
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe