Opublikuj swoje produkty
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
Urban chair – PASTEL
    ATECH SAS

    Urban chair – PASTEL

    The PASTEL chair reflects the other products of the range: colourful, comfortable and quality guaranteed. To use as an outside saloon or isolated.

    Opis
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyATC040010
    • Rodzina produktuUrban Furniture
    • Grupa produktuOutdoor Furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe