Opublikuj swoje produkty
Urban chair – SQUARE
ATECH SAS

Urban chair – SQUARE

Choose the SQUARE chair to set up urban space in an isolated or an outdoor saloon way. It is design and elegant.

Opis
  • Materials & Finishes:
    Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Steel seat th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Fixing:
    To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 12 mm (screws not included)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyATC040011
  • Rodzina produktuUrban Furniture
  • Grupa produktuOutdoor Furniture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe