Opublikuj swoje produkty
Prisme Urban garden n°2
ATECH SAS

Prisme Urban garden n°2

Choose Prisme, one of our many urban gardens among our models of street furniture. Combining steel and wood, it is the ideal way to create islands of freshness.

Opis
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPrisme2
  • Rodzina produktuUrban Furniture
  • Grupa produktuOutdoor Furniture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)2800
  • Głębokość (mm)1900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)300
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Meble ogrodowe