Opublikuj swoje produkty
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
    Atkore
    Zarchiwizowane

    Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(5 recenzje)
    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for nearly 100 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing. This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Unistrut Application Showcase.

    Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyP1000_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
    • Rodzina produktuUnistrut
    • Grupa produktu1-⅝" Metal Framing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal węglowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
    • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
    • OmniClass Number23-13 35 00
    • OmniClass TitleFraming Products