Opublikuj swoje produkty
SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting
Atkore

SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting

OPM Pre-Approved - EG finish only (OPM-0295-13)
Use for transverse or longitudinal rigid seismic bracing
Holes for 3/8" - 3/4" rod or anchor sizes
The SPF 200 is an adjustable angle retrofit fitting for use primarily with seismic braces. This fitting can be used to attach a strut brace to a trapeze or other strut connection.
As a retrofit fitting, this product can be used to attach a seismic brace to an existing support without the need to disassemble that support.
The LS 200 platform is not included in this assembly and is sold separately
This fitting is pre-approved for the below seismic loads on page 5c.3 of Unistrut's OPM-0295-13

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Opis
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUS-SPF200
  • Rodzina produktuUnistrut
  • Grupa produktu1-5/8" Metal Framing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania