Opublikuj swoje produkty
Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee
Atkore

Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee

Cable Trays and Horizontal Racks

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Opis
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyibeam_horizontal_tee
  • Rodzina produktuCope
  • Grupa produktuCable Trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)101.6
  • Szerokość (mm)25.4
  • Głębokość (mm)152.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Elektryka - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCMocowanie kanału kablowego
  • Kod ETIMEC001006
  • Nazwa ETIMAdd-on tee for cable tray
  • UNSPSC nameElectrical wire and cable and harness
  • UNSPSC code2612
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 19
  • OmniClass TitleElectrical Cable Trays