Opublikuj swoje produkty
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T
Atkore
Zarchiwizowane

Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P3000 T

12 Gauge Strut Channel with Slots P3000T this channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Application Showcase. The slotted material allows for adjustability and doesn’t compromise too much on material strength. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyP3000_T_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
  • Rodzina produktuUnistrut
  • Grupa produktu1-⅝" Metal Framing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products