Opublikuj swoje produkty
P1001-3 - 1-5/8" x 4 7/8", 12 Gauge, Triple Combination
Atkore

P1001-3 - 1-5/8" x 4 7/8", 12 Gauge, Triple Combination

12 Gauge Solid Triple Strut Channel P1001-3 (triple combination) is welded with three channel for additional strength. This channel is ideal for supporting large loads across long spans, offers versatility with connection points at both ends, and avoids welding on the jobsite.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Opis
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUS-P1001-3
  • Rodzina produktuUnistrut
  • Grupa produktu1-5/8" Metal Framing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products