Opublikuj swoje produkty
P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring
Atkore

P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring

Spring Nuts allow for easy installation into Unistrut channel. Once inserted into the channel and with a 90° turn, these spring nuts will stay in place allowing hands-free installation of other components.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Opis
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUS-P1006_thru_P1010
  • Rodzina produktuUnistrut
  • Grupa produktu1-5/8" Metal Framing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products