Opublikuj swoje produkty
P1100T - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Slotted
Atkore

P1100T - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Slotted

14 Gauge Slotted Strut Channel P1100T is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 14 Gauge Standard or Deep Slotted Channel, it is the global standard for strut metal framing.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Opis
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUS-P1100T
  • Rodzina produktuUnistrut
  • Grupa produktu1-5/8" Metal Framing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCElement strukturalny
  • Uniclass 2015 CodeSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructural Metal Framing
  • OmniClass Number23-13 35 00
  • OmniClass TitleFraming Products