Opublikuj swoje produkty
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyd3
  • Rodzina produktuSliding doors
  • Grupa produktuLiune D3
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2170
  • Szerokość (mm)1950
  • Głębokość (mm)95
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC namePocket doors
  • UNSPSC code30171508