Opublikuj swoje produkty
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyd8
  • Rodzina produktuSliding doors
  • Grupa produktuLiune D8
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2170
  • Szerokość (mm)2958
  • Głębokość (mm)95
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC namePocket doors
  • UNSPSC code30171508