Opublikuj swoje produkty
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    The SmartLane 900 Security Entrance Lane turnstile provides a high level of bidirectional access control  without  compromising user safety. The units optimize the use of floor space while ensuring ease of passage.  

    • UL 325 certified, which ensures additional user safety 

    • High-performance detection system to eliminate unauthorised use and false alarms

     • The wide walkway of the SmartLane 910 is adapted to the mobility-impaired and is ideal for wheelchairs, large carts or wide objects



    Opis
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysmart-lane-900-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • Rodzina produktuSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupa produktuSmart
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)40.15
    • Szerokość (cale)11
    • Głębokość (cale)47.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)300
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bezpieczeństwo
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles