Based upon the Solare Single Glazed or Acoustic Double Glazed Partition System, the minimum STC wall rating is 35. The system is ideal for interior offices and commercial spaces to utilize the benefits offered from an interior atrium.
The 1”w x 2”h (single glazed) or 4”w x 2”h (double glazed) aluminum track accommodates tempered, laminated, low iron and LCD glazing and may be of standard or custom RAL color. The track may also be of a straight or curved configuration.
The maximum height for the Atrium Wall System is 12’-0” and maximum panel width is 60”.
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |