Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Bellissimo 6720 - STUDIO Collection® Acrylic Solid Surface

Odniesienie unikalne: Avonite-6720
Producent: Avonite Surfaces
Rodzina produktu: Avonite Surfaces
Grupa produktu: Acrylic Solid Surface
Data publikacji: 2019-05-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

6720


Główny materiał: Acrylic
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Blaty
Klasyfikacja IFC: Material
Nazwa UNSPSC: Panels or paneling
Kod UNSPSC: 30161505
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Opis: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Opis: Worktops
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Opis: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Kod: 35-12-97
NBS Reference Opis: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
Numer OmniClass: 23-21 19 00
Tytuł OmniClass: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Kitchen - Counter tops

Nazwa Wartość
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®