Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Artica 9015 - Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface

Odniesienie unikalne: Avonite-Artica
Producent: Avonite Surfaces
Rodzina produktu: Avonite Surfaces
Grupa produktu: Acrylic Solid Surface
Szerokość (cale): 30
Wysokość (cale): 144
Głębokość (cale): 0.5
Data publikacji: 2018-06-28
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)

Avonite Surfaces®
The Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface portfolio includes a variety of designs and colors to fit every project. It can be used in vertical or horizontal applications, can be applied in straight or curved lines, and is thermoformable into a myriad of shapes.

Avonite Surfaces® sets the NEW STANDARD in the INDUSTRY by offering a WIDE range of acrylic solid surface sheets, in the WIDEST range of available standard widths and thicknesses. Ultimate flexibility for our Customers!

Our manufacturing process allows our customers to order the perfect size for their project. RIGHT SIZE™, the MTS programs and our CUSTOM program simply eliminate waste, cut costs, and saves hours, upon hours, in fabrication and installation time. Avonite Surfaces® offers widths up to 60 in., lengths up to 204 in. and thickness offered from 3 mm up to 19 mm.

Avonite Surfaces® Acrylic Solid Surface Features & Benefits:

  • Broad palette of colors, patterns and designs
  • Thermoformable for curved and custom applications
  • Non-porous surface
  • Easy to clean
  • Stain resistant
  • NSF Certified Food Zone Safe
  • Bacteria- and chemical-resistant
  • Repairable surface
  • Inconspicuous seams
  • Veined patterns available
  • From whites and beiges to bold colors, from solid to large chip-filled, from monochromatic to multi-colored, the only limit is your imagination!

Also see our STUDIO Collection®, a brand of Aristech Surfaces, products are aesthetically pleasing and statement-making design resins to visually inspire.  STUDIO Collection® offers translucent, luminous colors for architectural and design applications.

9015


Główny materiał: Acrylic
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States
Waga netto (Lbs): 130

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Blaty
Klasyfikacja IFC: Material
Nazwa UNSPSC: Panels or paneling
Kod UNSPSC: 30161505
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Opis: Worktops
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Opis: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Kod: 35-12-97
NBS Reference Opis: Worktops
Numer OmniClass: 23-21 19 00
Tytuł OmniClass: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Kitchen - Counter tops

Nazwa Wartość
Countertop Material Acrylic Solid Surface
Depth 144 in
Height 0.5 in
Unit Material Natural Acrylic Sandstone
Width 30 in

BIMobject®