Odniesienie unikalne: | 10452180 |
---|---|
Producent: | AXOR |
Rodzina produktu: | AXOR Starck |
Grupa produktu: | Concealed Basic set free-standing |
Szerokość (mm): | 152 |
Wysokość (mm): | 165 |
Głębokość (mm): | 152 |
Data publikacji: | 2019-01-01 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--10452180.html |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4011097254104 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/axor/product/10452180
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 2.805 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Sanitary ware |
Kod UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L725111 |
Uniclass 1.4 Opis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Opis: | Sanitary Accessories |
NBS Reference Kod: | 31-75 |
NBS Reference Opis: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Numer OmniClass: | 23-31 11 00 |
Tytuł OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | chrome |
Mount Type | bath mixer |
Mounting | for mounting on unfinished floor |
Plumbing Fixture Type | Basic set for bath mixer floor-standing |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®