Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle 10456000

Odniesienie unikalne: 10456000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Starck
Grupa produktu: Bath mixers
Szerokość (mm): 142
Wysokość (mm): 900
Głębokość (mm): 292
Data publikacji: 2019-03-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower holder
· projection 156 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· suitable for continous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 8.063

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Connection Type basic set
Flow Rate 5.812 gpm
Lever Single lever bath mixer
Material ceramic, chrome
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Mounting floor-standing
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer floor-standing, ceramic cartridge, with escutcheon
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material ceramic, chrome

BIMobject®