Opublikuj swoje produkty
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    AXOR

    10625XXX AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet without lighting
    Opis
    • Surfaces:

      - 10625800 Stainless Steel Optic

      - 10625130 Polished Bronze

      Specification:

      • shower head size: 720 x 720 mm
      • spray type: RainAir, Rain, MonoRain
      • flow rate Rain spray at 3 bar: 36,8 l/min
      • flow rate MonoRain spray at 3 bar: 5,9 l/min
      • flow rate RainAir spray at 3 bar: 20,5 l/min
      • function from: 30 l/min
      • maximum flow rate at 3 bar: 43 l/min
      • minimum flow pressure: 2,5 bar
      • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, MonoRain spray at Ø 17 mm
      • frame: brushed stainless steel
      • material spray disc: metal
      • spray disc surface: polished stainless steel
      • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets, spray types can be activated individually or in combination
      • installation: ceiling mounting
      • connection dimension: DN20
      • not suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny10625XXX
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuAXOR ShowerSolutions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)59
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)28.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures