Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3500 K 10629000

Odniesienie unikalne: 10629000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR ShowerSolutions
Grupa produktu: Overhead showers
Szerokość (mm): 1200
Wysokość (mm): 163
Głębokość (mm): 302
Data publikacji: 2017-11-01
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3500 K

· shower head size: 1200 x 300 mm
· spray type: Rain, MonoRain, PowderRain
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 30 l/min
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min
· flow rate Mono spray (at 0.3 MPa): 15 l/min
· Durchflussmenge PowderRain outer (bei 3 bar): 12 l/min
· Durchflussmenge PowderRain inner (bei 3 bar): 12 l/min
· can be activated individually or in combination
· Select button on thermostat
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· overhead shower for cleaning removable
· extendable flaps can be opened manually
· brass ceilling connector
· ceiling connection length: 100 mm
· installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user
size
· connection dimension: DN15
· with integrated lighting
· illuminant: LED
· power supply: 24 V
· transformer power supply, 24 V, 60 W, EuP II
· input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz
· output voltage: 24 V - DC
· colour temperature: 3500 K
· not suitable for continuous flow water heaters


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 21.54

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Opis: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 15 11
Tytuł OmniClass: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome
Connection Type cable
Flow Rate 7.9251 gpm
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K ; 8/21/2017 12:00:00 AM
Name AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K 10629000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K ; 8/21/2017 12:00:00 AM
Features - shower head size: 1200 x 300 mm - spray type: Rain, Mono, PowderRain - maximum flow rate (at 0.3 MPa): 30 l/min - flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 16 l/min - flow rate Mono spray (at 0.3 MPa): 15 l/min - can be activated individually or in combination - spray type alternation: Select button on thermostat - fully chrome-plated spray disc - material spray disc: metal - overhead shower for cleaning removable - extendable claps can be opened manually - brass ceilling connector - ceiling connection length: 100 mm - installation type: ceiling - connection dimension: DN15 - with integrated lighting - illuminant: LED - power supply: 24 V - transformer power supply, 24 V, 60 W, EuP II - input voltage: 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz - output voltage: 24 V - DC - colour temperature: 3700 K - dimmable: no - scope of supply: includes 7 meter long connection cable and power supply, the power supply must be installed in accordance with DIN VDE 0100-701 outside the zones 0,1 and 2 - not suitable for continuous flow water heaters
Manufacturer AXOR
Model Number 10629000
Model Reference 10629000
Name AXOR Showers ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 3700 K 10629000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®