Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare

    AXOR ShowerSolutions Porter unit softsquare
    Opis
    • Surfaces: - 11626001 Chrome - 11626671 Matt Black - 11626341 Brushed Black Chrome - 11626251 Brushed Gold Optic - 11626821 Brushed Nickel - 11626831 Polished Nickel Specification: • for all 1/2" hoses • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny11626USA
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuWall outlet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)77
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)852
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures