Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

AXOR Starck Organic 2-handle basin mixer 170 for washbowls with waste set 12012000

Odniesienie unikalne: 12012000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Starck Organic
Grupa produktu: Basin mixers
Szerokość (mm): 70
Wysokość (mm): 363
Głębokość (mm): 166
Data publikacji: 2019-03-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR Starck Organic 2-handle basin mixer 170 for washbowls with waste set

· consists of: 2-handle basin mixer, waste set
· ComfortZone 170
· projection 116 mm
· shower spray
· swiveling spray former
· flow rate at 3 bar: 3.5 l/min
· flow rate booster: 5 l/min
· ceramic cartridge for temperature control
· ceramic valve for volume control
· temperature limitation adjustable
· separation of temperature and volume control
· with isolated water conduction
· suitable for continuous flow water heaters
· non-closing waste set
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 3.13

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Opis: Washbasin taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Flow Rate 0.9246 gpm
Material ceramic, chrome
Plumbing Fixture Type cartridge for temperature control, ceramic valve for volume control, 2-handle basin mixer 170 without pull-rod for wash bowls
Valve Type ceramic valve for volume control, non-closing flush grated valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material ceramic, chrome

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone