Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower

    AXOR ShowerComposition Shower module 250/250 2jet with shoulder shower
    Opis
    • Surfaces: - 12594000 Chrome - 12594140 Brushed Bronze - 12594250 Brushed Gold Optic - 12594300 Polished Red Gold - 12594310 Brushed Red Gold - 12594330 Polished Black Chrome - 12594340 Brushed Black Chrome - 12594670 Matt Black - 12594800 Stainless Steel - 12594820 Brushed Nickel - 12594950 Brushed Brass - 12594990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower module, shoulder shower • shower head size: 250 x 250 mm • projection: 488 mm • spray type overhead shower: PowderRain, Intense PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 10,2 l/min • max. operating pressure: 10 bar • connection type: basic set • with non-return valve • shower arm length: 370 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny12594XXX
    • Rodzina produktuShower combination
    • Grupa produktuAXOR ShowerComposition
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)547
    • Szerokość (mm)238
    • Głębokość (mm)488
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)8.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice