Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 12596000 Chrome - 12596140 Brushed Bronze - 12596250 Brushed Gold Optic - 12596300 Polished Red Gold - 12596310 Brushed Red Gold - 12596330 Polished Black Chrome - 12596340 Brushed Black Chrome - 12596670 Matt Black - 12596800 Stainless Steel - 12596820 Brushed Nickel - 12596950 Brushed Brass - 12596990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • angle of shower adjustable (2 positions) • rosette: angular • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny12596XXX
    • Rodzina produktuBody showers
    • Grupa produktuAXOR ShowerComposition
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice