Opublikuj swoje produkty
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box
    AXOR

    AXOR 4-hole basic set rim w/ Secuflex box

    AXOR Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Opis
    • Surfaces: - 15480180 n.a. Specification: • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15480180
    • Rodzina produktuAXOR
    • Grupa produktuConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)550
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)173
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja