Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer 15482180

Odniesienie unikalne: 15482180
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR
Grupa produktu: Concealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer

· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· connection dimension: DN15


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 6.925

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Opis: Bath taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Connection Size 0.5 mm
Length 1100 mm
Mount Type fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Length 1100 mm
Name AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer 15482180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Features - scope of supply: basic set, Secuflex hose set, Secubox, thermostatic cartridge - maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m - connection dimension: DN15
Manufacturer AXOR
Model Number 15482180
Model Reference 15482180
Name AXOR Basic set for 4-hole rim mounted thermostatic bath mixer 15482180
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone