Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 chrome

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces:

      - 16515000 Chrome

      - 16515140 Brushed Bronze

      - 16515250 Brushed Gold Optic

      - 16515300 Polished Red Gold

      - 16515310 Brushed Red Gold

      - 16515330 Polished Black Chrome

      - 16515340 Brushed Black Chrome

      - 16515800 Stainless Steel Optic

      - 16515820 Brushed Nickel

      - 16515950 Brushed Brass

      - 16515990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16515000
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuBasin mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)228
    • Szerokość (mm)55
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja