Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray
    Opis
    • · ComfortZone 180 · swivel range 110° / 150° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16581800
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuKitchen mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)396
    • Szerokość (mm)143
    • Głębokość (mm)265
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures