Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve 16801820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle and shut-off valve
    Opis
    • · 1 outlet · flow rate at 3 bar: 26 l/min · thermostat cartridge, ceramic valves 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 40° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16801820
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)195
    • Szerokość (mm)176
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.85
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures