Opublikuj swoje produkty
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820
    AXOR

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle 16823820

    AXOR Montreux Thermostat for concealed installation with lever handle
    Opis
    • · thermostat cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · safety lock at 38° C · temperature limitation adjustable · non-return valve · with silencer · connection type: basic set
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny16823820
    • Rodzina produktuAXOR Montreux
    • Grupa produktuShower thermostat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)176
    • Szerokość (mm)176
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures