Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20 16970180

Odniesienie unikalne: 16970180
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR
Grupa produktu: Shut-off valves
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
AXOR Basic set 130 l/min for concealed installation for shut-off valve spindle DN20

· suitable for all shut-off valves finish sets
· flow rate: 130 l/min
· connection dimension: DN20


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 0.485

Kategoria BIMobject: Hydraulika - Zawory
Klasyfikacja IFC: Valve
Nazwa UNSPSC: Valve parts or accessories
Kod UNSPSC: 40141616
Uniclass 1.4 Kod: L7117
Uniclass 1.4 Opis: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kod: PR-94
Uniclass 2.0 Opis: Valves
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_54
Uniclass 2015 Opis: Valve products
NBS Reference Kod: 94
NBS Reference Opis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 12 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Water Utility Distribution Valves
Numer OmniClass: 23-27 31 00
Tytuł OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Plumbing - Valves

Nazwa Wartość
Connection Type DN20
Flow Rate 34 gpf

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve
Features - suitable for all shut-off valves finish sets - flow rate: 130 l/min - connection dimension: DN20
Manufacturer AXOR
Model Number 16970180
Model Reference 16970180
Name AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Description AXOR Basic set 130 l/min for shut-off valve 16970180
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®