Opublikuj swoje produkty
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
AXOR 120 hand shower 3jet chrome
    AXOR

    AXOR 120 hand shower 3jet chrome

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Opis
    • Surfaces: - 26050670 Matt Black - 26050000 Chrome - 26050020 Polished Chrome - 26050130 Polished Bronze - 26050140 Brushed Bronze - 26050250 Brushed Gold Optic - 26050260 Brushed Chrome - 26050300 Polished Red Gold - 26050310 Brushed Red Gold - 26050330 Polished Black Chrome - 26050340 Brushed Black Chrome - 26050800 Stainless Steel Optic - 26050820 Brushed Nickel - 26050830 Polished Nickel - 26050930 Polished Brass - 26050950 Brushed Brass - 26050990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, WhirlAir • convenient diversion via Select button • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26050000
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuHand showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)299
    • Szerokość (mm)125
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)265
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja