Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930
AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet 26050930

    AXOR ShowerSolutions Hand shower 120 3jet
    Opis
    • · shower head size: 125 mm · convenient diversion via Select button · spray type: Rain, RainAir, Whirl · flow rate at 3 bar: 15 l/min · suitable for rim-/ tile-mounted mixers · with internal water conduction · rinseable dirt filter · connection thread G ½ · connection dimension: DN15 · suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26050930
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuHand showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)299
    • Szerokość (mm)125
    • Głębokość (mm)55
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.275
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures