Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm
    Opis
    • · length 390 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26431820
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuSupplies
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)91
    • Szerokość (mm)91
    • Głębokość (mm)406
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.572
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures