Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm 26432820

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    Opis
    • · length 100 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26432820
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuSupplies
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)91
    • Głębokość (mm)91
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures