Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm

    AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 100 mm
    Opis
    • Surfaces: - 26432001 Chrome - 26432671 Matt Black - 26432341 Brushed Black Chrome - 26432251 Brushed Gold Optic - 26432821 Brushed Nickel Specification: • length: 100 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26432USA
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuShower arms
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)4
    • Szerokość (mm)3.5
    • Głębokość (mm)3.5
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010905
    • Nazwa ETIMShower connecting piece
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers