Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet 28494000

Odniesienie unikalne: 28494000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR Starck
Grupa produktu: Overhead showers
Szerokość (mm): 240
Wysokość (mm): 60
Głębokość (mm): 240
Data publikacji: 2019-03-25
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
AXOR Starck Plate overhead shower 240 1jet

· shower head size: 240 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.21

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Application Plate overhead shower 240 1jet suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting ceiling or wall mounted
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®