Odniesienie unikalne: | 28532000 |
---|---|
Producent: | AXOR |
Rodzina produktu: | AXOR Starck |
Grupa produktu: | Hand showers |
Szerokość (mm): | 24 |
Wysokość (mm): | 185 |
Głębokość (mm): | 24 |
Data publikacji: | 2019-03-25 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28532000.html |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28532000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--28532000.html |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 4011097488516 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/axor/product/28532000
Główny materiał: | Chrome |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Waga netto (kg): | 0.167 |
Kategoria BIMobject: | Urządzenia sanitarne - Prysznice |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Sanitary Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Showers |
Kod UNSPSC: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Kod: | L7214 |
Uniclass 1.4 Opis: | Showers |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Opis: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Opis: | Shower heads |
NBS Reference Kod: | 35-06-81 |
NBS Reference Opis: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Numer OmniClass: | 23-31 17 00 |
Tytuł OmniClass: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | baton hand shower 2jet suitable for continous flow water heaters |
Material | metal cover |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | metal cover |
BIMobject®