Opublikuj swoje produkty
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    AXOR

    28704USA AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation

    AXOR Starck Baton hand shower 2jet 1.75 GPM for centered fixation
    Opis
    • Surfaces:

      - 28704001 Chrome

      - 28704141 Brushed Bronze

      - 28704251 Brushed Gold Optic

      - 28701331 Polished Black Chrome

      - 28704341 Brushed Black Chrome

      - 28704671 Matt Black

      - 28704821 Brushed Nickel

      - 28704831 Polished Nickel

      - 28704951 Brushed Brass

      - 28704991 Polished Gold optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: IntenseRain, Rain

      • spray type adjustment by turning spray disc

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

      • not recommended for rim-/ tile-mounted mixers

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28704USA
    • Rodzina produktuAXOR Starck
    • Grupa produktuHand showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.5
    • Szerokość (cale)1
    • Głębokość (cale)1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.17
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures