Opublikuj swoje produkty
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    AXOR

    28793CHN AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet with ceiling connector
    Opis
    • Surfaces: - 28793007 Chrome - 28793147 Brushed Bronze - 28793257 Brushed Gold Optic - 28793307 Polished Red Gold - 28793317 Brushed Red Gold - 28793337 Polished Black Chrome - 28793347 Brushed Black Chrome - 28793677 Matt Black - 28793807 Stainless Steel Optic - 28793827 Brushed Nickel - 28793957 Brushed Brass - 28793997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: PowderRain • material spray disc: metal • ceiling connection length: 100 mm • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28793CHN
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja