Opublikuj swoje produkty
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    AXOR

    28793USA AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2.5 GPM with ceiling connector
    Opis
    • Surfaces:

      - 28793001 Chrome

      - 28793141 Brushed Bronze

      - 28793251 Brushed Gold Optic

      - 28793331 Polished Black Chrome

      - 28793341 Brushed Black Chrome

      - 28793671 Matt Black

      - 28793801 Stainless Steel Optic

      - 28793821 Brushed Nickel

      - 28793831 Polished Nickel

      - 28793951 Brushed Brass

      - 28793991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 270 x 270 mm

      • spray type: PowderRain

      • material spray disc: metal

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • suitable for continous flow water heaters

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28793USA
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6.5
    • Szerokość (mm)10.63
    • Głębokość (mm)10.63
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers