Opublikuj swoje produkty
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
    AXOR

    28795XXX AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet EcoSmart+ ceiling integrated
    Opis
    • Surfaces: - 28795000 Chrome - 28795140 Brushed Bronze - 28795250 Brushed Gold Optic - 28795300 Polished Red Gold - 28795310 Brushed Red Gold - 28795330 Polished Black Chrome - 28795340 Brushed Black Chrome - 28795670 Matt Black - 28795800 Stainless Steel Optic - 28795820 Brushed Nickel - 28795950 Brushed Brass - 28795990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 6,8 l/min • function from: 4,3 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters • EU taxonomy: max. 8 l/min - Do No Significant Harm (DNSH)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28795XXX
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)275
    • Głębokość (mm)275
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.98
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers