Opublikuj swoje produkty
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
    AXOR

    28798SGP AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated

    AXOR Citterio C Overhead shower 270/270 1jet 2 ticks ceiling integrated
    Opis
    • Surfaces: - 28798009 Chrome - 28798149 Brushed Bronze - 28798259 Brushed Gold Optic - 28798309 Polished Red Gold - 28798319 Brushed Red Gold - 28798339 Polished Black Chrome - 28798349 Brushed Black Chrome - 28798679 Matt Black - 28798809 Stainless Steel Optic - 28798829 Brushed Nickel - 28798959 Brushed Brass - 28798999 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 270 x 270 mm • spray type: Rain • material spray disc: metal • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28798SGP
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuAXOR Citterio C
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)270
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.93
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja