Opublikuj swoje produkty
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    AXOR

    29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
    AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
    Opis
    • Surfaces:

      - 29242000 Chrome

      - 29242140 Brushed Bronze

      - 29242250 Brushed Gold Optic

      - 29242300 Polished Red Gold

      - 29242310 Brushed Red Gold

      - 29242330 Polished Black Chrome

      - 29242340 Brushed Black Chrome

      - 29242800 Stainless Steel Optic

      - 29242820 Brushed Nickel

      - 29242950 Brushed Brass

      - 29242990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: bidette hand shower, shower holder with integrated shut-off valve, metal shower hose

      • shower head size: 28 mm

      • temperature pre-adjustable

      • not suitable for operation in countries with valid EN 1717

      • spray disc removable for cleaning

      • trigger control to adjust flow rate / spray intensity

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot joints on both sides

      • with non-return valve

      • integrated support function

      • wall supports of metal

      • rinseable filter washer

      • connection type: basic set

      • not intrinsically safe against backflow

      • not included: basic set

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny29242XXX
    • Rodzina produktuAXOR Bidette Showers
    • Grupa produktuBidette hand shower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)166
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)113
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa Oceania