Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 3jet with shower arm and square escutcheon 35282000

Odniesienie unikalne: 35282000
Producent: AXOR
Rodzina produktu: AXOR ShowerSolutions
Grupa produktu: Overhead showers
Szerokość (mm): 466
Wysokość (mm): 156
Głębokość (mm): 590
Data publikacji: 2017-05-08
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 460/300 3jet with shower arm and square escutcheon

· shower head size: 460 x 300 mm
· shower arm length: 460 mm
· spray type: Rain, RainStream, MonoRain
· flow rate Rain spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· flow rate RainStream spray (at 0.3 MPa): 15 l/min
· flow rate Mono spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· overhead shower for cleaning removable
· installation: wall-mounted - for installation on iBox
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 11.25

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Opis: Shower Heads
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Opis: Shower heads
NBS Reference Kod: 35-06-81
NBS Reference Opis: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/5/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Name AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35282000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 6/5/2017 12:00:00 AM
Description AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, square escutcheon
Features " - shower head size: 460 x 300 mm - shower arm length: 460 mm - spray pattern: Rain, RainStream, Mono - flow rate Rain 17 l/min at 3 bar - flow rate RainStream 21 l/min at 3 bar - flow rate Mono 20 l/min at 3 bar - operating pressure: min. 1.5 bar/max. 6 bar - fully chrome-plated spray face - spray face: metal - spray disc removeable for cleaning - overhead shower for cleaning removable - installation type: wall-mounted - for installation on iBox"
Manufacturer AXOR
Model Number 35282000
Model Reference 35282000
Name AXOR overhead shower 460 / 300 3jet with shower arm 450 mm, square escutcheon 35282000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour 5
Warranty Guarantor Parts 5

BIMobject®