Opublikuj swoje produkty
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome
    AXOR

    AXOR ShowerSolution 250 2jet ceiling chrome

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 250 2jet with ceiling connection
    Opis
    • Surfaces: - 35297000 Chrome - 35297020 Polished Chrome - 35297130 Polished Bronze - 35297140 Brushed Bronze - 35297250 Brushed Gold Optic - 35297260 Brushed Chrome - 35297300 Polished Red Gold - 35297310 Brushed Red Gold - 35297330 Polished Black Chrome - 35297340 Brushed Black Chrome - 35297800 Stainless Steel Optic - 35297820 Brushed Nickel - 35297830 Polished Nickel - 35297930 Polished Brass - 35297950 Brushed Brass - 35297990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain • Select button on thermostat • dynamic spray nozzles move out while using • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 18 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 18 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • overhead shower removable for cleaning • ServiceCard with sieve can be removed without tools for cleaning porpose • installation: ceiling • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny35297000
    • Rodzina produktuAXOR ShowerSolutions
    • Grupa produktuOverhead showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)156
    • Szerokość (mm)250
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja